23916120
SKiM270GD176D
SKiM 5
23916120
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 产品状态 | In Production |
| 原产地 | Italy |
| 电流 | 300 A |
| 电压 | 1700 V |
| 拓扑 | Sixpack |
| 产品线 | SKiM 4/5 |
| 外壳 | SKiM 5 |
| 尺寸 | 178x107x35 |
| 技术 | IGBT |
| 芯片技术 | IGBT 3 (Trench) |
| 特性 | Homogenous SiTrench = Trenchgate TechnologyLow inductance caseIsolated by Al2O3 DCB (Direct Copper Bonded) ceramic platePressure contact technology for PCB mountingVCEsat with positive temperature coefficientHigh short circuit capability, self limiting to 6x ICVf value is specified on chip levelIntegrated temperature sensor |
| 典型应用 | AC inverter drives mains 575 - 750 V ACpublic transport (auxiliary syst.) |
| 原料号 | 23916120 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.556 千克 |
| 净重 | 0.46 千克 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |
Variant information
特性 | 值 |
|---|---|
| Variants | <a href="/zh-cn/products/p/skim270gd176d-m05-23916120vm05">SKiM270GD176D-M05</a><a href="/zh-cn/products/p/skim270gd176d-23916120">SKiM270GD176D</a> |