产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 产品状态 | Discontinued |
| 原产地 | Italy |
| 电流 | 125 A |
| 电压 | 1700 V |
| 拓扑 | Sixpack |
| 产品线 | SKiM 4/5 |
| 外壳 | SKiM 4 |
| 尺寸 | 123x107x35 |
| 技术 | IGBT |
| 芯片技术 | IGBT 3 (Trench) |
| 特性 | Homogenous SiTrench = Trenchgate TechnologyVCEsat with positive temperature coefficientHigh short circuit capability, self limiting to 6x IC |
| 典型应用 | AC inverter drives mains 575 - 750 V ACpublic transport (auxiliary syst.) |
| 原料号 | 23916470 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.42 千克 |
| 净重 | 0.31 千克 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |
Variant information
特性 | 值 |
|---|---|
| Variants | <a href="/products/p/skim120gd176d-m01-23916470vm01">SKiM120GD176D-M01</a><a href="/products/p/skim120gd176d-m05-23916470vm05">SKiM120GD176D-M05</a> |