25230770M20
SKiiP16NEL16V1-M20
MiniSKiiP II 1, Standard lid
25230770M20
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 产品状态 | In Production New |
| 原产地 | ChinaGermany |
| 电流 | 50 A |
| 电压 | 650 V |
| 产品线 | MiniSKiiP |
| 外壳 | MiniSKiiP II 1 |
| 尺寸 | 42x40x16 |
| 技术 | IGBT |
| 特性 | Robust and soft freewheeling diodes in CAL technologyHighly reliable spring contacts for electrical connectionsUL recognised: File no. E63532 |
| 变体 | Standard lid |
| 浪涌电流 | 75 A |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.046 千克 |
| 净重 | 0.036 千克 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |
Variant information
特性 | 值 |
|---|---|
| Variants | <a href="/products/p/skiip16nel16v1-m20-25230770m20">SKiiP16NEL16V1-M20</a><a href="/products/p/skiip16nel16v1-m01-25230770m01">SKiiP16NEL16V1-M01</a><a href="/products/p/skiip16nel16v1-m05-25230770m05">SKiiP16NEL16V1-M05</a><a href="/products/p/skiip16nel16v1-m21-25230770m21">SKiiP16NEL16V1-M21</a><a href="/products/p/skiip16nel16v1-m25-25230770m25">SKiiP16NEL16V1-M25</a> |
| 产品变体介绍 | The SKiiP16NEL16V1-M20 is a 650 V IGBT module and comes with a standard 6.5mm height lid offering proven performance in a classic housing design. |
| 产品变体简要介绍 | Module + Standard Pressure Lid |