25241221M10
SKiiP 39GB12E4V1-M10
MiniSKiiP II 3, Slim lid M10
25241221M10
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 产品状态 | In Production New |
| 原产地 | Germany |
| 电流 | 400 A |
| 电压 | 1200 V |
| 拓扑 | Half-Bridge |
| 产品线 | MiniSKiiP |
| 外壳 | MiniSKiiP II 3 |
| 尺寸 | 82x59x16 |
| 技术 | IGBT |
| 芯片技术 | IGBT 4 (Trench) |
| 特性 | Trench 4 IGBT´sRobust and soft switching freewheeling diodes in CAL technologyHighly reliable spring contacts for electrical connectionsUL recognized file no. E63532 |
| 变体 | Slim lid M10 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.094 千克 |
| 净重 | 0.076 千克 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |
Variant information
特性 | 值 |
|---|---|
| Variants | <a href="/products/p/skiip-39gb12e4v1-m00-25241221m00">SKiiP 39GB12E4V1-M00</a><a href="/products/p/skiip-39gb12e4v1-m01-25241221m01">SKiiP 39GB12E4V1-M01</a><a href="/products/p/skiip-39gb12e4v1-m10-25241221m10">SKiiP 39GB12E4V1-M10</a><a href="/products/p/skiip-39gb12e4v1-m15-25241221m15">SKiiP 39GB12E4V1-M15</a><a href="/products/p/skiip-39gb12e4v1-m20-25241221m20">SKiiP 39GB12E4V1-M20</a><a href="/products/p/skiip-39gb12e4v1-m21-25241221m21">SKiiP 39GB12E4V1-M21</a><a href="/products/p/skiip-39gb12e4v1-m25-25241221m25">SKiiP 39GB12E4V1-M25</a> |
| 产品变体介绍 | The SKiiP 39GB12E4V1-M10 is a 1200 V IGBT module and comes with a 2.8mm height slim pressure lid for compact layouts. |
| 产品变体简要介绍 | Module + Slim Pressure Lid |