25230180M10
SKiiP 39ANB16V1-M10
MiniSKiiP II 3, Slim lid M10
25230180M10
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 产品状态 | In Production |
| 原产地 | ChinaSlovakia |
| 电流 | 124 A |
| 电压 | 1600 V |
| 拓扑 | Rectifier |
| 产品线 | MiniSKiiP |
| 外壳 | MiniSKiiP II 3 |
| 尺寸 | 82x59x16 |
| 技术 | Bridge |
| Features | Fast Trench IGBTsRobust and soft freewheeling diodes in CAL technologyHighly reliable spring contacts for electrical connectionsUL recognised file no. E63532 |
| 典型应用 | Input bridge for Inverter up to 45 kVA |
| 浪涌电流 | 1600 A |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.1 千克 |
| 净重 | 0.082 千克 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |
Variant information
特性 | 值 |
|---|---|
| Variants | <a href="/zh-cn/products/p/skiip-39anb16v1-m00-25230180m00">SKiiP 39ANB16V1-M00</a><a href="/zh-cn/products/p/skiip-39anb16v1-m01-25230180m01">SKiiP 39ANB16V1-M01</a><a href="/zh-cn/products/p/skiip-39anb16v1-m10-25230180m10">SKiiP 39ANB16V1-M10</a><a href="/zh-cn/products/p/skiip-39anb16v1-m11-25230180m11">SKiiP 39ANB16V1-M11</a><a href="/zh-cn/products/p/skiip-39anb16v1-m20-25230180m20">SKiiP 39ANB16V1-M20</a><a href="/zh-cn/products/p/skiip-39anb16v1-m21-25230180m21">SKiiP 39ANB16V1-M21</a><a href="/zh-cn/products/p/skiip-39anb16v1-m25-25230180m25">SKiiP 39ANB16V1-M25</a> |
| 产品变体介绍 | The SKiiP 39ANB16V1-M10 is a 1600 V Bridge module and comes with a 2.8mm height slim pressure lid for compact layouts. |
| 产品变体简要介绍 | Module + Slim Pressure Lid |
| 变体 | Slim lid |