25240719M20
SKiiP 38GB07E3V1-M20
MiniSKiiP II 3, Standard lid
25240719M20
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 产品状态 | In Production New |
| 原产地 | Germany |
| 电流 | 300 A |
| 电压 | 650 V |
| 拓扑 | Half-Bridge |
| 产品线 | MiniSKiiP |
| 外壳 | MiniSKiiP II 3 |
| 尺寸 | 82x59x16 |
| 技术 | IGBT |
| 芯片技术 | IGBT 3 (Trench) |
| 特性 | 650V Trench IGBTsRobust and soft diodes in CAL technologyHighly reliable spring contacts for electrical connectionsUL recognised: File no. E63532NTC T-Sensor |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.1 千克 |
| 净重 | 0.082 千克 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |
Variant information
特性 | 值 |
|---|---|
| Variants | <a href="/zh-cn/products/p/skiip-38gb07e3v1-m00-25240719m00">SKiiP 38GB07E3V1-M00</a><a href="/zh-cn/products/p/skiip-38gb07e3v1-m01-25240719m01">SKiiP 38GB07E3V1-M01</a><a href="/zh-cn/products/p/skiip-38gb07e3v1-m10-25240719m10">SKiiP 38GB07E3V1-M10</a><a href="/zh-cn/products/p/skiip-38gb07e3v1-m11-25240719m11">SKiiP 38GB07E3V1-M11</a><a href="/zh-cn/products/p/skiip-38gb07e3v1-m20-25240719m20">SKiiP 38GB07E3V1-M20</a><a href="/zh-cn/products/p/skiip-38gb07e3v1-m21-25240719m21">SKiiP 38GB07E3V1-M21</a><a href="/zh-cn/products/p/skiip-38gb07e3v1-m25-25240719m25">SKiiP 38GB07E3V1-M25</a> |
| 产品变体介绍 | The SKiiP 38GB07E3V1-M20 is a 650 V IGBT module and comes with a standard 6.5mm height lid offering proven performance in a classic housing design. |
| 产品变体简要介绍 | Module + Standard Pressure Lid |
| 变体 | Standard lid |