25230120M10
SKiiP 36NAB126V1-M10
MiniSKiiP II 3, Slim lid M10
25230120M10
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 产品状态 | In Production |
| 原产地 | ChinaSlovakiaGermany |
| 电流 | 70 A |
| 电压 | 1200 V |
| 拓扑 | CIB |
| 产品线 | MiniSKiiP |
| 外壳 | MiniSKiiP II 3 |
| 尺寸 | 82x59x16 |
| 技术 | IGBT |
| 芯片技术 | IGBT 3 (Trench) |
| 特性 | Fast Trench IGBTsRobust and soft freewheeling diodes in CAL technologyHighly reliable spring contacts for electrical connectionsUL recognised file no. E63532 |
| 典型应用 | Inverter up to 36 kVATypical motor power 18,5 kW |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.1 千克 |
| 净重 | 0.082 千克 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |
Variant information
特性 | 值 |
|---|---|
| Variants | <a href="/zh-cn/products/p/skiip-36nab126v1-m00-25230120m00">SKiiP 36NAB126V1-M00</a><a href="/zh-cn/products/p/skiip-36nab126v1-m01-25230120m01">SKiiP 36NAB126V1-M01</a><a href="/zh-cn/products/p/skiip-36nab126v1-m10-25230120m10">SKiiP 36NAB126V1-M10</a><a href="/zh-cn/products/p/skiip-36nab126v1-m11-25230120m11">SKiiP 36NAB126V1-M11</a><a href="/zh-cn/products/p/skiip-36nab126v1-m15-25230120m15">SKiiP 36NAB126V1-M15</a><a href="/zh-cn/products/p/skiip-36nab126v1-m20-25230120m20">SKiiP 36NAB126V1-M20</a><a href="/zh-cn/products/p/skiip-36nab126v1-m21-25230120m21">SKiiP 36NAB126V1-M21</a><a href="/zh-cn/products/p/skiip-36nab126v1-m25-25230120m25">SKiiP 36NAB126V1-M25</a> |
| 产品变体介绍 | The SKiiP 36NAB126V1-M10 is a 1200 V IGBT module and comes with a 2.8mm height slim pressure lid for compact layouts. |
| 产品变体简要介绍 | Module + Slim Pressure Lid |
| 变体 | Slim lid M10 |