25230130M20
SKiiP 35NAB126V10-M20
MiniSKiiP II 3, Standard lid
25230130M20
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 产品状态 | In Production |
| 原产地 | SlovakiaGermany |
| 电流 | 50 A |
| 电压 | 1200 V |
| 拓扑 | CIB |
| 产品线 | MiniSKiiP |
| 外壳 | MiniSKiiP II 3 |
| 尺寸 | 82x59x16 |
| 技术 | IGBT |
| 芯片技术 | IGBT 3 (Trench) |
| 特性 | Fast Trench IGBT´sRobust and soft freewheeling diodes in CAL technologyHighly reliable spring contacts for electrical connectionsUL recognised file no. E63532 |
| 典型应用 | Inverter up to 28 kVATypical motor power 15 kW |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.1 千克 |
| 净重 | 0.082 千克 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |
Variant information
特性 | 值 |
|---|---|
| Variants | <a href="/zh-cn/products/p/skiip-35nab126v10-m00-25230130m00">SKiiP 35NAB126V10-M00</a><a href="/zh-cn/products/p/skiip-35nab126v10-m10-25230130m10">SKiiP 35NAB126V10-M10</a><a href="/zh-cn/products/p/skiip-35nab126v10-m20-25230130m20">SKiiP 35NAB126V10-M20</a><a href="/zh-cn/products/p/skiip-35nab126v10-m01-25230130m01">SKiiP 35NAB126V10-M01</a><a href="/zh-cn/products/p/skiip-35nab126v10-m11-25230130m11">SKiiP 35NAB126V10-M11</a><a href="/zh-cn/products/p/skiip-35nab126v10-m21-25230130m21">SKiiP 35NAB126V10-M21</a> |
| 产品变体介绍 | The SKiiP 35NAB126V10-M20 is a 1200 V IGBT module and comes with a standard 6.5mm height lid offering proven performance in a classic housing design. |
| 产品变体简要介绍 | Module + Standard Pressure Lid |
| 变体 | Standard lid |