25233390M10
SKiiP 34NAB176V3-M10
MiniSKiiP II 3, Slim lid M10
25233390M10
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 产品状态 | In Production New |
| 原产地 | SlovakiaGermany |
| 电流 | 58 A |
| 电压 | 1700 V |
| 拓扑 | CIB |
| 产品线 | MiniSKiiP |
| 外壳 | MiniSKiiP II 3 |
| 尺寸 | 82x59x16 |
| 技术 | IGBT |
| 芯片技术 | IGBT 3 (Trench) |
| 特性 | Trench IGBTsRobust and soft switching freewheeling diodes in CAL technologyHighly reliable spring contacts for electrical connectionsUL recognized: File no. E63532NTC T-Sensor |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.1 千克 |
| 净重 | 0.082 千克 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |
Variant information
特性 | 值 |
|---|---|
| Variants | <a href="/zh-cn/products/p/skiip-34nab176v3-m10-25233390m10">SKiiP 34NAB176V3-M10</a><a href="/zh-cn/products/p/skiip-34nab176v3-m15-25233390m15">SKiiP 34NAB176V3-M15</a><a href="/zh-cn/products/p/skiip-34nab176v3-m20-25233390m20">SKiiP 34NAB176V3-M20</a><a href="/zh-cn/products/p/skiip-34nab176v3-m21-25233390m21">SKiiP 34NAB176V3-M21</a><a href="/zh-cn/products/p/skiip-34nab176v3-m25-25233390m25">SKiiP 34NAB176V3-M25</a> |
| 产品变体介绍 | The SKiiP 34NAB176V3-M10 is a 1700 V IGBT module and comes with a 2.8mm height slim pressure lid for compact layouts. |
| 产品变体简要介绍 | Module + Slim Pressure Lid |
| 变体 | Slim lid M10 |