25230630M10
SKiiP 26NAB066V1-M10
MiniSKiiP II 2, Slim lid M10
25230630M10
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 产品状态 | In Production |
| 原产地 | ChinaSlovakia |
| 电流 | 50 A |
| 电压 | 600 V |
| 拓扑 | CIB |
| 产品线 | MiniSKiiP |
| 外壳 | MiniSKiiP II 2 |
| 尺寸 | 59x52x16 |
| 技术 | IGBT |
| 芯片技术 | IGBT 3 (Trench) |
| Features | Trench IGBTsRobust and soft freewheeling diodes in CAL technologyHighly reliable spring contacts for electrical connectionsUL recognised file no. E63532 |
| 典型应用 | Inverter up to 12,5 kVATypical motor power 5,5 kW |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.06 千克 |
| 净重 | 0.055 千克 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |
Variant information
特性 | 值 |
|---|---|
| Variants | <a href="/zh-cn/products/p/skiip-26nab066v1-m00-25230630m00">SKiiP 26NAB066V1-M00</a><a href="/zh-cn/products/p/skiip-26nab066v1-m01-25230630m01">SKiiP 26NAB066V1-M01</a><a href="/zh-cn/products/p/skiip-26nab066v1-m10-25230630m10">SKiiP 26NAB066V1-M10</a><a href="/zh-cn/products/p/skiip-26nab066v1-m11-25230630m11">SKiiP 26NAB066V1-M11</a><a href="/zh-cn/products/p/skiip-26nab066v1-m15-25230630m15">SKiiP 26NAB066V1-M15</a><a href="/zh-cn/products/p/skiip-26nab066v1-m20-25230630m20">SKiiP 26NAB066V1-M20</a><a href="/zh-cn/products/p/skiip-26nab066v1-m21-25230630m21">SKiiP 26NAB066V1-M21</a><a href="/zh-cn/products/p/skiip-26nab066v1-m25-25230630m25">SKiiP 26NAB066V1-M25</a> |
| 产品变体介绍 | The SKiiP 26NAB066V1-M10 is a 600 V IGBT module and comes with a 2.8mm height slim pressure lid for compact layouts. |
| 产品变体简要介绍 | Module + Slim Pressure Lid |
| 变体 | Slim lid |