25232570M10
SKiiP 26GH12T4V11-M10
MiniSKiiP II 2, Slim lid M10
25232570M10
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 产品状态 | In Production |
| 原产地 | Germany |
| 电流 | 70 A |
| 电压 | 1200 V |
| 拓扑 | H-Bridge |
| 产品线 | MiniSKiiP |
| 外壳 | MiniSKiiP II 2 |
| 尺寸 | 59x52x16 |
| 技术 | IGBT |
| 芯片技术 | IGBT 4 (Trench) |
| 特性 | Trench 4 IGBTsRobust and soft switching freewheeling diodes in CAL technologyHighly reliable spring contacts for electrical connectionsUL recognized: File no. E63532 |
| 典型应用 | Single phase inverter |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.06 千克 |
| 净重 | 0.055 千克 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |
Variant information
特性 | 值 |
|---|---|
| Variants | <a href="/zh-cn/products/p/skiip-26gh12t4v11-m00-25232570m00">SKiiP 26GH12T4V11-M00</a><a href="/zh-cn/products/p/skiip-26gh12t4v11-m01-25232570m01">SKiiP 26GH12T4V11-M01</a><a href="/zh-cn/products/p/skiip-26gh12t4v11-m10-25232570m10">SKiiP 26GH12T4V11-M10</a><a href="/zh-cn/products/p/skiip-26gh12t4v11-m11-25232570m11">SKiiP 26GH12T4V11-M11</a><a href="/zh-cn/products/p/skiip-26gh12t4v11-m20-25232570m20">SKiiP 26GH12T4V11-M20</a><a href="/zh-cn/products/p/skiip-26gh12t4v11-m21-25232570m21">SKiiP 26GH12T4V11-M21</a><a href="/zh-cn/products/p/skiip-26gh12t4v11-m25-25232570m25">SKiiP 26GH12T4V11-M25</a> |
| 产品变体介绍 | The SKiiP 26GH12T4V11-M10 is a 1200 V IGBT module and comes with a 2.8mm height slim pressure lid for compact layouts. |
| 产品变体简要介绍 | Module + Slim Pressure Lid |
| 变体 | Slim lid M10 |