25241215M10
SKiiP 26GB12T4V1-M10
MiniSKiiP II 2, Slim lid M10
25241215M10
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 产品状态 | In Production New |
| 原产地 | Slovakia |
| 电流 | 200 A |
| 电压 | 1200 V |
| 拓扑 | Half-Bridge |
| 产品线 | MiniSKiiP |
| 外壳 | MiniSKiiP II 2 |
| 尺寸 | 59x52x16 |
| 技术 | IGBT |
| 芯片技术 | IGBT 4 (Trench) |
| Features | Trench 4 IGBTsRobust and soft freewheeling diodes in CAL technologyHighly reliable spring contacts for electrical connectionsUL recognised: File no. E63532NTC T-Sensor |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.06 千克 |
| 净重 | 0.055 千克 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |
Variant information
特性 | 值 |
|---|---|
| Variants | <a href="/zh-cn/products/p/skiip-26gb12t4v1-m00-25241215m00">SKiiP 26GB12T4V1-M00</a><a href="/zh-cn/products/p/skiip-26gb12t4v1-m01-25241215m01">SKiiP 26GB12T4V1-M01</a><a href="/zh-cn/products/p/skiip-26gb12t4v1-m05-25241215m05">SKiiP 26GB12T4V1-M05</a><a href="/zh-cn/products/p/skiip-26gb12t4v1-m10-25241215m10">SKiiP 26GB12T4V1-M10</a><a href="/zh-cn/products/p/skiip-26gb12t4v1-m11-25241215m11">SKiiP 26GB12T4V1-M11</a><a href="/zh-cn/products/p/skiip-26gb12t4v1-m15-25241215m15">SKiiP 26GB12T4V1-M15</a><a href="/zh-cn/products/p/skiip-26gb12t4v1-m20-25241215m20">SKiiP 26GB12T4V1-M20</a><a href="/zh-cn/products/p/skiip-26gb12t4v1-m21-25241215m21">SKiiP 26GB12T4V1-M21</a><a href="/zh-cn/products/p/skiip-26gb12t4v1-m25-25241215m25">SKiiP 26GB12T4V1-M25</a> |
| 产品变体介绍 | The SKiiP 26GB12T4V1-M10 is a 1200 V IGBT module and comes with a 2.8mm height slim pressure lid for compact layouts. |
| 产品变体简要介绍 | Module + Slim Pressure Lid |
| 变体 | Slim lid |