25231520M21
SKiiP 24ACC12T4V10-M21
MiniSKiiP II 2, Standard lid and Wacker P12
25231520M21
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 产品变体介绍 | The SKiiP 24ACC12T4V10-M21 is a 1200 V IGBT module and comes with a standard 6.5mm height lid and pre-applied silicone-based thermal paste Wacker P12 (λ=0.8 W/mK). |
| 产品变体简要介绍 | Module + Standard Pressure Lid + Thermal Paste Wacker P12 |
| 产品状态 | In Production New |
| 产品线 | MiniSKiiP |
| 典型应用 | 4Q inverters |
| 原产地 | Germany |
| 变体 | Standard lid and Wacker P12 |
| 型号 | MiniSKiiP II 2 |
| 外壳 | MiniSKiiP II 2 |
| 尺寸 | 59x52x16 |
| 技术 | IGBT |
| 拓扑 | Twelvepack |
| 特性 | Trench 4 IGBTsRobust and soft switching freewheeling diodes in CAL technologyHighly reliable spring contacts for electrical connectionsUL recognized: File no. E63532 |
| 电压 | 1200 V |
| 电流 | 35 A |
| 芯片技术 | IGBT 4 (Trench) |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.06 千克 |
| 净重 | 0.055 千克 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |