25233620M20
SKiiP 24AC12RAV1-M20
MiniSKiiP II 2, Standard lid
25233620M20
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 产品状态 | In Production New |
| 原产地 | SlovakiaGermany |
| 电流 | 35 A |
| 电压 | 1200 V |
| 拓扑 | Sixpack |
| 产品线 | MiniSKiiP |
| 外壳 | MiniSKiiP II 2 |
| 尺寸 | 59x52x16 |
| 技术 | IGBT |
| 芯片技术 | RGA |
| 特性 | 1200V RGA IGBTRobust and soft switching freewheeling diodes in CAL technologyHighly reliable spring contacts for electrical connectionsUL recognized: File no. E63532 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.06 千克 |
| 净重 | 0.055 千克 |
Variant information
特性 | 值 |
|---|---|
| Variants | <a href="/zh-cn/products/p/skiip-24ac12rav1-m01-25233620m01">SKiiP 24AC12RAV1-M01</a><a href="/zh-cn/products/p/skiip-24ac12rav1-m20-25233620m20">SKiiP 24AC12RAV1-M20</a><a href="/zh-cn/products/p/skiip-24ac12rav1-m25-25233620m25">SKiiP 24AC12RAV1-M25</a> |
| 产品变体介绍 | The SKiiP 24AC12RAV1-M20 is a 1200 V IGBT module and comes with a standard 6.5mm height lid offering proven performance in a classic housing design. |
| 产品变体简要介绍 | Module + Standard Pressure Lid |
| 变体 | Standard lid |