20603236
SKiiP 2414 GB17E4-4DUW
SKiiP 4
20603236
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 产品状态 | In Production |
| 原产地 | Germany |
| 电压 | 1700 V |
| 电流 | 2400 A |
| 拓扑 | Half Bridge |
| 原料号 | 20603236 |
| 产品线 | SKiiP 4 |
| 外壳 | SKiiP 4 |
| 尺寸 | 350x215x102 |
| 技术 | IGBT |
| 芯片技术 | IGBT 4 (Trench) |
| 特性 | Intelligent Power ModuleIntegrated current and temperature measurementIntegrated DC-link measurementSolder free power sectionIGBT4 and CAL4F technologySafety isolated switching and sensor signalsDigital signal transmissionCAN Interface100% tested IPMRoHS compliantUL file no. E242581 |
| 典型应用 | Renewable energiesTractionElevatorsIndustrial drives |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 7.5 千克 |
| 净重 | 7.5 千克 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |