25231440M10
SKiiP 12NAB12T4V1-M10
MiniSKiiP II 1, Slim lid M10
25231440M10
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 产品状态 | In Production |
| 原产地 | ChinaSlovakiaGermany |
| 电流 | 15 A |
| 电压 | 1200 V |
| 拓扑 | CIB |
| 产品线 | MiniSKiiP |
| 外壳 | MiniSKiiP II 1 |
| 尺寸 | 42x40x16 |
| 技术 | IGBT |
| 芯片技术 | IGBT 4 (Trench) |
| 特性 | Trench 4 IGBTsRobust and soft switching freewheeling diodes in CAL technologyHighly reliable spring contacts for electrical connectionsUL recognized: File no. E63532 |
| 典型应用 | Inverter up to 12 kVATypical motor power 5,5 kW |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.04 千克 |
| 净重 | 0.03 千克 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |
Variant information
特性 | 值 |
|---|---|
| Variants | <a href="/zh-cn/products/p/skiip-12nab12t4v1-m00-25231440m00">SKiiP 12NAB12T4V1-M00</a><a href="/zh-cn/products/p/skiip-12nab12t4v1-m01-25231440m01">SKiiP 12NAB12T4V1-M01</a><a href="/zh-cn/products/p/skiip-12nab12t4v1-m05-25231440m05">SKiiP 12NAB12T4V1-M05</a><a href="/zh-cn/products/p/skiip-12nab12t4v1-m10-25231440m10">SKiiP 12NAB12T4V1-M10</a><a href="/zh-cn/products/p/skiip-12nab12t4v1-m11-25231440m11">SKiiP 12NAB12T4V1-M11</a><a href="/zh-cn/products/p/skiip-12nab12t4v1-m15-25231440m15">SKiiP 12NAB12T4V1-M15</a><a href="/zh-cn/products/p/skiip-12nab12t4v1-m20-25231440m20">SKiiP 12NAB12T4V1-M20</a><a href="/zh-cn/products/p/skiip-12nab12t4v1-m21-25231440m21">SKiiP 12NAB12T4V1-M21</a><a href="/zh-cn/products/p/skiip-12nab12t4v1-m25-25231440m25">SKiiP 12NAB12T4V1-M25</a> |
| 产品变体介绍 | The SKiiP 12NAB12T4V1-M10 is a 1200 V IGBT module and comes with a 2.8mm height slim pressure lid for compact layouts. |
| 产品变体简要介绍 | Module + Slim Pressure Lid |
| 变体 | Slim lid M10 |