20452131
SKiiP 1213 GB123-2DL
SKiiP 3
20452131
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 产品状态 | In Production |
| 原产地 | Germany |
| 电压 | 1200 V |
| 电流 | 1200 A |
| 拓扑 | Half Bridge |
| 原料号 | 20452131 |
| 产品线 | SKiiP 3 |
| 外壳 | SKiiP 3 |
| 尺寸 | 200x215x156 |
| 技术 | IGBT |
| 芯片技术 | IGBT 3 (Trench) |
| Features | SKiiP technology insideTrench IGBTsCAL HD diode technologyIntegrated current sensorIntegrated temperature sensorIntegrated heat sinkUL recognized File no. E63532 |
| 典型应用 | Renewable energiesTractionElevatorsIndustrial drives |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 6 千克 |
| 净重 | 6 千克 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |