20452236
SKiiP 1203 GB172-2DL
SKiiP 3
本产品已停产。
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。
如果您正在寻找类似的产品,可以访问产品类型页面,查看同一产品类型中的其他可选产品。: SKiiP®3, SKiiP IPM 概览
20452236
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| Type | SKiiP 3 |
| 产品状态 | Discontinued |
| 产品线 | SKiiP 3 |
| 典型应用 | Renewable energiesTractionElevatorsIndustrial drives |
| 原产地 | Germany |
| 原料号 | 20452236 |
| 外壳 | SKiiP 3 |
| 尺寸 | 200x215x156 |
| 技术 | IGBT |
| 拓扑 | Half Bridge |
| 特性 | SKiiP technology insideTrench IGBTsCAL diode technologyIntegrated current sensorIntegrated temperature sensorIntegrated heat sinkUL recognized File no. E63532 |
| 电压 | 1700 V |
| 电流 | 1200 A |
| 芯片技术 | IGBT 3 (Trench) |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 6.2 公斤 |
| 净重 | 6.2 公斤 |
| 提议 65 | Cancer and Reproductive Harm |