Semikron Danfoss logo

20452180

SKiiP 1013 GB172-2DL

SKiiP 3
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。

如果您正在寻找类似的产品,可以访问产品类型页面,查看同一产品类型中的其他可选产品。: SKiiP®3, SKiiP IPM 概览

产品规格

特性
TypeSKiiP 3
产品状态Discontinued
产品线SKiiP 3
典型应用Renewable energiesTractionElevatorsIndustrial drives
原产地Germany
原料号20452180
外壳SKiiP 3
尺寸200x215x156
技术IGBT
拓扑Half Bridge
特性SKiiP technology insideTrench IGBTsCAL diode technologyIntegrated current sensorIntegrated temperature sensorIntegrated heat sinkUL recognized File no. E63532
电压1700 V
电流1000 A
芯片技术IGBT 3 (Trench)

一般规格

特性
毛重6 公斤
净重6 公斤
提议 65Cancer and Reproductive Harm