25230690M10
SKiiP 04AC066V1-M10
MiniSKiiP II 0, Slim lid M10
25230690M10
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 产品状态 | In Production |
| 原产地 | SlovakiaGermany |
| 电流 | 20 A |
| 电压 | 600 V |
| 拓扑 | Sixpack |
| 产品线 | MiniSKiiP |
| 外壳 | MiniSKiiP II 0 |
| 尺寸 | 34x31x16 |
| 技术 | IGBT |
| 芯片技术 | IGBT 3 (Trench) |
| 特性 | Trench IGBTsRobust and soft freewheeling diodes in CAL technologyHighly reliable spring contacts for electrical connectionsUL recognised file no. E63532 |
| 典型应用 | Inverter up to 6,3 kVATypical motor power 4,0 kW |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.023 千克 |
| 净重 | 0.02 千克 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |
Variant information
特性 | 值 |
|---|---|
| Variants | <a href="/zh-cn/products/p/skiip-04ac066v1-m00-25230690m00">SKiiP 04AC066V1-M00</a><a href="/zh-cn/products/p/skiip-04ac066v1-m01-25230690m01">SKiiP 04AC066V1-M01</a><a href="/zh-cn/products/p/skiip-04ac066v1-m05-25230690m05">SKiiP 04AC066V1-M05</a><a href="/zh-cn/products/p/skiip-04ac066v1-m10-25230690m10">SKiiP 04AC066V1-M10</a><a href="/zh-cn/products/p/skiip-04ac066v1-m11-25230690m11">SKiiP 04AC066V1-M11</a><a href="/zh-cn/products/p/skiip-04ac066v1-m20-25230690m20">SKiiP 04AC066V1-M20</a><a href="/zh-cn/products/p/skiip-04ac066v1-m21-25230690m21">SKiiP 04AC066V1-M21</a><a href="/zh-cn/products/p/skiip-04ac066v1-m25-25230690m25">SKiiP 04AC066V1-M25</a> |
| 产品变体介绍 | The SKiiP 04AC066V1-M10 is a 600 V IGBT module and comes with a 2.8mm height slim pressure lid for compact layouts. |
| 产品变体简要介绍 | Module + Slim Pressure Lid |
| 变体 | Slim lid M10 |