25232300M20
SKiiP 02NEB066V3-M20
MiniSKiiP II 0, Standard lid
25232300M20
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 产品状态 | In Production |
| 原产地 | Germany |
| 电流 | 10 A |
| 电压 | 600 V |
| 拓扑 | CIB |
| 产品线 | MiniSKiiP |
| 外壳 | MiniSKiiP II 0 |
| 尺寸 | 34x31x16 |
| 技术 | IGBT |
| 芯片技术 | IGBT 3 (Trench) |
| 特性 | Trench IGBTsRobust and soft freewheeling diodes in CAL technologyHighly reliable spring contacts for electrical connectionsUL reognised file no. E63532 |
| 典型应用 | Inverter up to 5 kVATypical motor power 2,2 kW |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.023 千克 |
| 净重 | 0.02 千克 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |
Variant information
特性 | 值 |
|---|---|
| Variants | <a href="/zh-cn/products/p/skiip-02neb066v3-m21-25232300m21">SKiiP 02NEB066V3-M21</a><a href="/zh-cn/products/p/skiip-02neb066v3-m25-25232300m25">SKiiP 02NEB066V3-M25</a><a href="/zh-cn/products/p/skiip-02neb066v3-m00-25232300m00">SKiiP 02NEB066V3-M00</a><a href="/zh-cn/products/p/skiip-02neb066v3-m01-25232300m01">SKiiP 02NEB066V3-M01</a><a href="/zh-cn/products/p/skiip-02neb066v3-m10-25232300m10">SKiiP 02NEB066V3-M10</a><a href="/zh-cn/products/p/skiip-02neb066v3-m11-25232300m11">SKiiP 02NEB066V3-M11</a><a href="/zh-cn/products/p/skiip-02neb066v3-m15-25232300m15">SKiiP 02NEB066V3-M15</a><a href="/zh-cn/products/p/skiip-02neb066v3-m20-25232300m20">SKiiP 02NEB066V3-M20</a> |
| 产品变体介绍 | The SKiiP 02NEB066V3-M20 is a 600 V IGBT module and comes with a standard 6.5mm height lid offering proven performance in a classic housing design. |
| 产品变体简要介绍 | Module + Standard Pressure Lid |
| 变体 | Standard lid |