L5009002
SKHIT 01 R
Plug and Play
L5009002
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 产品状态 | Not for New Designs |
| 原产地 | Germany |
| 最大阻断电压 | 528 V |
| 电压 | 528 V |
| 管道 | 3 |
| 频率 | 10 kHz |
| 拓扑 | 3-Level |
| 原料号 | L5009002 |
| 产品线 | Driver |
| 外壳 | Plug and Play |
| Features | patent DE 197 10 371SKHIT 01 can be soldered directly onto a printed circuit boardIsolation by transformers (DC/DC) and opto couplers (signal) |
| 典型应用 | DC-link voltage converter with precharge circuit |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.02 千克 |
| 净重 | 0.02 千克 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |