Semikron Danfoss logo

L5071603

SKHI 21A R

Driver Core
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。

如果您正在寻找类似的产品,可以访问产品类型页面,查看同一产品类型中的其他可选产品。: 门极驱动器

产品规格

特性
产品状态Discontinued
原产地Germany
最大阻断电压1200 V
电压1200 V
电流20 A
浪涌电流0.04 A
输出电流(平均值)0.04 A
输出电流(峰值)20 A
管道2
频率50 kHz
门级电荷4 µC
拓扑Half Bridge
原料号L5071603
产品线Driver Core
外壳Driver Core
特性Drives MOSFET with V<sub>DS(on)</sub> &lt; 10 VTwo output channelsCMOS compatible inputsShort circuit protection by V<sub>DS </sub>monitoring and switch offDrive interlock top / bottomInsulation by transformersUnder voltage protectionError latch / outputRoHS compliant
典型应用Driver for MOSFET modules in bridge circuits in industrial applications

一般规格

特性
毛重0.054 千克
净重0.045 千克
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm