230B1302
SKET 801/18 E
SEMIPACK 6
230B1302
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 产品状态 | In Production |
| 原产地 | Hungary |
| 电流 | 867 A |
| 电压 | 1800 V |
| 拓扑 | Thyristor |
| 产品线 | SEMIPACK |
| 外壳 | SEMIPACK 6 |
| 尺寸 | 176x70x90 |
| 技术 | Thyristor / Diode |
| Features | Precious metal pressure contacts for high reliabilityThyristor with amplifying gateUL recognized, file no. E 63 532 |
| 典型应用 | DC motor control (e. g. for machine tools)Temperature control (e. g. for ovens, chemical processes)Softstart application |
| 原料号 | 07290020 |
| 浪涌电流 | 30000 A |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 2.33 千克 |
| 净重 | 1.95 千克 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |