230B1898
SKD 82/16
SEMIPONT 3
230B1898
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 产品状态 | In Production |
| 原产地 | Italy |
| 电流 | 80 A |
| 电压 | 1600 V |
| 拓扑 | Rectifier |
| 产品线 | SEMIPONT |
| 外壳 | SEMIPONT 3 |
| 尺寸 | 72x42x30 |
| 技术 | Bridge |
| 特性 | Robust plastic case with screw terminalsLarge, isolated base plateBlocking voltage up to 1800 VHigh surge currentThree phase bridge rectifierEasy chassis mountingUL recognized, file no. E 63 532 |
| 典型应用 | Three phase rectifiers for power suppliesInput rectifiers for variable frequency drivesRectifiers for DC motor field suppliesBattery charger rectifiers |
| 原料号 | 07913140 |
| 浪涌电流 | 640 A |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.141 千克 |
| 净重 | 0.135 千克 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |