230B1294
SKD 25/12
G 11b
230B1294
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 产品状态 | In Production |
| 原产地 | Brazil |
| 电流 | 20 A |
| 电压 | 1200 V |
| 拓扑 | Rectifier |
| 产品线 | Fast-on |
| 外壳 | G 11b |
| 尺寸 | 29x29x10 |
| 技术 | Miniature Bridge |
| 特性 | Square plastic case with isolated metal base plate and fast-on connectorsBlocking voltage to 1600 VHigh surge currentEasy chassis mountingUL recognized, file no. E 63 532 |
| 典型应用 | Three phase rectifier for power suppliesInput rectifiers for variable frequency drivesRectifier for DC motor field suppliesBattery charger rectifiersRecommended snubber network: R<sub>C</sub>: 50 Ω, 0.1 µF (P<sub>R</sub> = 1 W) |
| 原料号 | 07275710 |
| 浪涌电流 | 320 A |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.023 千克 |
| 净重 | 0.021 千克 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |