230B1874
SKD 146/16-L140
SEMIPONT 6
230B1874
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 产品状态 | In Production |
| 原产地 | Italy |
| 电流 | 140 A |
| 电压 | 1600 V |
| 拓扑 | Rectifier |
| 产品线 | SEMIPONT |
| 外壳 | SEMIPONT 6 |
| 尺寸 | 100x45x17 |
| 技术 | Bridge |
| 特性 | Compact designTwo screws mountingHeat transfer and isolation through direct copper bonded aluminium oxide ceramic (DCB)High surge currentsUp to 1600V reverse voltageUL recognized, file no. E 63 532 |
| 典型应用 | DC drivesControlled filed rectifiers for DC motorsControlled battery charger |
| 原料号 | 07912810 |
| 浪涌电流 | 1250 A |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.11 千克 |
| 净重 | 0.09 千克 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |