Semikron Danfoss logo

34727421

SKCD 81 C 120 I4F auf Frame

FWD CAL I4 Fast

产品规格

特性
产品状态In Production
原产地Germany
电流150 A
浪涌电流900 A
电压1200 V
芯片技术FWD CAL I4 Fast
特性max. junction 175 °Cvery low forward voltage droppositive temperature coefficientextreme soft recovery
典型应用freewheeling diode for IGBT

一般规格

特性
毛重0.43 公克
净重0.05 公克