Semikron Danfoss logo

34860521

SKCD 80 C170I4FV1R

FWD CAL I4 Fast

产品规格

特性
产品状态In Production
原产地Germany
电流150 A
浪涌电流850 A
电压1700 V
芯片技术FWD CAL I4 Fast
特性max. junction temperature 175 °Clow forward voltage dropsoft reverse recovery behaviorlow switching losses
典型应用freewheeling diode for IGBT

一般规格

特性
毛重0.001 公克
净重0.001 公克