34788921
SKCD 71 C120I4FR auf Frame
FWD CAL I4 Fast
34788921
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 产品状态 | In Production |
| 原产地 | Germany |
| 电流 | 125 A |
| 浪涌电流 | 760 A |
| 电压 | 1200 V |
| 芯片技术 | FWD CAL I4 Fast |
| Features | max. junction 175 °Cvery low forward voltage droppositive temperature coefficientextreme soft recovery |
| 典型应用 | freewheeling diode for IGBT |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.38 公克 |
| 净重 | 0.04 公克 |