34545921
SKCD 47 C 120 I HD auf Frame
FWD CAL High Density
34545921
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 产品状态 | In Production |
| 原产地 | Germany |
| 电流 | 85 A |
| 浪涌电流 | 700 A |
| 电压 | 1200 V |
| 芯片技术 | FWD CAL High Density |
| 特性 | high current densityeasy paralleling due to a small forward voltage spreadpositive temperature coefficientvery soft recovery behaviorsmall switching losseshigh ruggednesscompatible to thick wire bondingcompatible to standard solder processes |
| 典型应用 | freewheeling diode for IGBTparticularly suitable for frequencies < 8 kHz |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.001 公克 |
| 净重 | 0.001 公克 |