Semikron Danfoss logo

34773921

SKCD 28 C 170 I4F auf Frame

FWD CAL I4 Fast

产品规格

特性
产品状态In Production
典型应用freewheeling diode for IGBT
原产地Germany
型号FWD CAL I4 Fast
浪涌电流280 A
特性max. junction temperature 175 °Clow forward voltage dropsoft reverse recovery behaviorlow switching losses
电压1700 V
电流40 A
芯片技术FWD CAL I4 Fast

一般规格

特性
毛重0.15 公克
净重0.02 公克