Semikron Danfoss logo

34860721

SKCD 120 C170I4FV1R

FWD CAL I4 Fast

产品规格

特性
值
产品状态In Production
原产地Germany
电流200 A
浪涌电流1200 A
电压1700 V
芯片技术FWD CAL I4 Fast
Featuresmax. junction temperature 175 °Clow forward voltage dropsoft reverse recovery behaviorlow switching losses
典型应用freewheeling diode for IGBT

一般规格

特性
值
毛重0.68 公克
净重0.08 公克