Semikron Danfoss logo

34799321

SKCD 120 C120I4FR auf Frame

FWD CAL I4 Fast

产品规格

特性
值
产品状态In Production New
原产地Germany
电流200 A
浪涌电流1160 A
电压1200 V
芯片技术FWD CAL I4 Fast
Featuresmax. junction 175 °Cvery low forward voltage droppositive temperature coefficientextreme soft recovery
典型应用freewheeling diode for IGBT

一般规格

特性
值
毛重0.67 公克
净重0.07 公克