Semikron Danfoss logo

34722521

SKCD 11 C 120 I4F auf Frame

FWD CAL I4 Fast

产品规格

特性
值
产品状态In Production
原产地Germany
电流15 A
浪涌电流65 A
电压1200 V
芯片技术FWD CAL I4 Fast
Featuresmax. junction 175 °Cvery low forward voltage droppositive temperature coefficientextreme soft recovery
典型应用freewheeling diode for IGBT

一般规格

特性
值
毛重0.06 公克
净重0.01 公克