34545221
SKCD 04 C 060 I HD auf Frame
FWD CAL High Density
34545221
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 产品状态 | In Production |
| 原产地 | Germany |
| 电流 | 10 A |
| 浪涌电流 | 65 A |
| 电压 | 600 V |
| 芯片技术 | FWD CAL High Density |
| 特性 | high current densityeasy paralleling due to a small forward voltage spreadvery soft recovery behaviorsmall switching losseshigh ruggednesscompatible to thick wire bondingcompatible to standard solder processes |
| 典型应用 | freewheeling diode for IGBT |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.02 公克 |
| 净重 | 0.002 公克 |