230B1196
SKBZ 28/12
SEMIPONT 1
230B1196
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 产品状态 | In Production |
| 原产地 | Brazil |
| 电流 | 28 A |
| 电压 | 1200 V |
| 拓扑 | Rectifier |
| 产品线 | SEMIPONT |
| 外壳 | SEMIPONT 1 |
| 尺寸 | 63x32x22 |
| 技术 | Bridge |
| Features | Sturdy isolated metal baseplateFast-on terminals with solder tipsSuitable for wave solderingHigh surge current ratingUL recognized, file no. E 63 532 |
| 典型应用 | Controllable single phase rectifierDC power suppliesDC motor controllersDC motor field controllers |
| 原料号 | 07191180 |
| 浪涌电流 | 280 A |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.083 千克 |
| 净重 | 0.075 千克 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |