230B1315
SKB 35/08
G 10b
230B1315
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 产品状态 | In Production |
| 原产地 | Brazil |
| 电流 | 35 A |
| 电压 | 800 V |
| 拓扑 | Rectifier |
| 产品线 | Fast-on |
| 外壳 | G 10b |
| 尺寸 | 29x29x10 |
| 技术 | Miniature Bridge |
| 特性 | Square plastic case with isolated metal base plate and fast-on connectorsBlocking voltage up to 1600 VHigh surge currentsNotch moulded in casing for easy polarity identificationEasy chassis mounting |
| 典型应用 | Three phase rectifier for power suppliesInput rectifiers for variable frequency drivesRectifier for DC motor field suppliesBattery charger rectifiersRecommended snubber network: |
| 原料号 | 07617920 |
| 浪涌电流 | 330 A |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.019 千克 |
| 净重 | 0.017 千克 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |