230B1287
SKB 25/12
G 10b
230B1287
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 产品状态 | In Production |
| 原产地 | Brazil |
| 电流 | 17 A |
| 电压 | 1200 V |
| 拓扑 | Rectifier |
| 产品线 | Fast-on |
| 外壳 | G 10b |
| 尺寸 | 29x29x10 |
| 技术 | Miniature Bridge |
| 特性 | Square plastic case with isolated metal base plate and fast-on connectorsBlocking voltage up to 1600 VHigh surge currentEasy chassis mountingUL recognized, file no. E 63 532 |
| 典型应用 | Rectifier for power suppliesInput rectifier for variable frequency drivesRectifier for DC motor field suppliesBattery charger rectifiersRecommended snubber network: RC: 50 Ω, 0.1 µF (P R = 1 W) |
| 原料号 | 07238730 |
| 浪涌电流 | 320 A |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.028 千克 |
| 净重 | 0.025 千克 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |