24920111
SK80TMLI12F4Tp
SEMITOP 3 Press-Fit
24920111
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 产品状态 | In Production New |
| 原产地 | Italy |
| 电流 | 80 A |
| 电压 | 1200 V |
| 拓扑 | 3-Level |
| 产品线 | SEMITOP |
| 外壳 | SEMITOP 3 Press-Fit |
| 尺寸 | 31x55x12 |
| 技术 | IGBT |
| 芯片技术 | IGBT 4 Fast (Trench) |
| 特性 | One screw mounting moduleLow inductive designPress-Fit contact technologyFully compatible with other SEMITOP<sup>®</sup> Press-Fit types1200V Trench IGBT4 Fast (F4)650V Trench IGBT3 (E3)Robust and soft switching CAL 4F diode technologyIntegrated NTC temperature sensorUL recognized, file no. E 63 532 |
| 典型应用 | UPSSolar |
| 原料号 | 24920111 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.035 千克 |
| 净重 | 0.026 千克 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |