24919791
SK45MAHT12SCp
SEMITOP 3 Press-Fit
24919791
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 产品状态 | In Production New |
| 原产地 | Italy |
| 电流 | 32 A |
| 电压 | 1200 V |
| 拓扑 | Sixpack |
| 产品线 | SEMITOP |
| 外壳 | SEMITOP 3 Press-Fit |
| 尺寸 | 31x55x12 |
| 技术 | SiC MOSFET |
| 芯片技术 | Gen 2 SiC MOSFET (RM) |
| Features | One screw mounting moduleFully compatible with other SEMITOP<sup>® </sup>Press-Fit typesImproved thermal performance by aluminum oxide substrateThree phase inverter topology with split outputUltra Low inductance designSiC 1200V Planar MOSFETSiC 1200V Schottky FWDExtremely fast switchingUL recognized, file no. E63532 |
| 典型应用 | Solar inverterUPSPower Supply |
| 原料号 | 24919791 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.035 千克 |
| 净重 | 0.026 千克 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |
Variant information
特性 | 值 |
|---|---|
| Variants | <a href="/zh-cn/products/p/sk45maht12scp-m01-24919791vm01">SK45MAHT12SCp-M01</a><a href="/zh-cn/products/p/sk45maht12scp-m05-24919791vm05">SK45MAHT12SCp-M05</a><a href="/zh-cn/products/p/sk45maht12scp-24919791">SK45MAHT12SCp</a> |