24921001
SK30KDD12SCp
SEMITOP 2 Press-Fit
24921001
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 产品状态 | In Production New |
| 原产地 | Italy |
| 电流 | 25 A |
| 电压 | 1200 V |
| 拓扑 | Rectifier |
| 产品线 | SEMITOP |
| 外壳 | SEMITOP 2 Press-Fit |
| 尺寸 | 28x40.5x12 |
| 技术 | SiC MOSFET |
| 芯片技术 | SiC Schottky Diode |
| Features | 1200V SiC Schottky diodesHigh frequency rectifierSmart pinout to ease parallel or series modules connectionCompact designOne screw mounting moduleFully compatible with other SEMITOP<sup>® </sup>Press-Fit typesImproved thermal performance by aluminum oxide substrateUltra Low inductance designUL recognized, file no. E63532 |
| 典型应用 | Solar inverterUPSPower Supply |
| 原料号 | 24921001 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.036 千克 |
| 净重 | 0.03 千克 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |