24920970
SK280MB10
SEMITOP 3
24920970
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 产品状态 | In Production New |
| 原产地 | Italy |
| 电流 | 280 A |
| 电压 | 100 V |
| 拓扑 | Half-Bridge |
| 产品线 | SEMITOP |
| 外壳 | SEMITOP 3 |
| 尺寸 | 55x31x12 |
| 技术 | MOSFET |
| 芯片技术 | CoolMos |
| 特性 | One screw mounting moduleLow inductive designHeat transfer and isolation through direct copper bonded aluminium oxide ceramic (DCB)100V Trench MOS technologyUL recognized file no. E 63 532 |
| 典型应用 | Switched Mode Power Supplies |
| 原料号 | 24920970 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.039 千克 |
| 净重 | 0.03 千克 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |