24920211
SK25UT16p
SEMITOP 3 Press-Fit
24920211
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 产品状态 | In Production New |
| 原产地 | Italy |
| 电流 | 29 A |
| 电压 | 1600 V |
| 拓扑 | Thyristor |
| 产品线 | SEMITOP |
| 外壳 | SEMITOP 3 Press-Fit |
| 尺寸 | 31x55x12 |
| 技术 | Thyristor / Diode |
| 特性 | Compact DesignOne screw mountingHeat transfer and insulation through direct copper bonded aluminium oxide ceramic (DBC)Glass passived thyristor chipUp to 1600V reverse voltageUL recognized file no. E 63 532 |
| 典型应用 | Soft starterLight control (studios, theater)Temperature control |
| 原料号 | 24920211 |
| 浪涌电流 | 280 A |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.038 千克 |
| 净重 | 0.029 千克 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |
Variant information
特性 | 值 |
|---|---|
| Variants | <a href="/zh-cn/products/p/sk25ut16p-m01-24920211vm01">SK25UT16p-M01</a><a href="/zh-cn/products/p/sk25ut16p-24920211">SK25UT16p</a> |