24923880
SK25DGDL12RAETE2
SEMITOP E2
24923880
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 产品状态 | In Production New |
| 原产地 | Italy |
| 电流 | 25 A |
| 电压 | 1200 V |
| 拓扑 | CIB |
| 产品线 | SEMITOP |
| 外壳 | SEMITOP E2 |
| 尺寸 | 63x57x12 |
| 技术 | IGBT |
| 芯片技术 | RGA |
| 特性 | Optimized design for superior thermal performanceLow inductive designPress-Fit contact technology1200V RGA IGBT (RA)Robust and soft switching CAL4F diode technologyPEP rectifier diode technology for enhanced power and environmental robustnessIntegrated NTC temperature sensorUL recognized file no. E 63 532 |
| 典型应用 | Motor drivesAir conditioningAuxiliary Inverters |
| 原料号 | 24923880 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.058 千克 |
| 净重 | 0.038 千克 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |
Variant information
特性 | 值 |
|---|---|
| Variants | <a href="/products/p/sk25dgdl12raete2-m07-24923880vm07">SK25DGDL12RAETE2-M07</a> |