230B6497
SK15GD12T7ETE1
SEMITOP E1
230B6497
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 产品状态 | In Production New |
| 原产地 | Italy |
| 电流 | 15 A |
| 电压 | 1200 V |
| 拓扑 | Sixpack |
| 产品线 | SEMITOP |
| 外壳 | SEMITOP E1 |
| 尺寸 | 63x34x12 |
| 技术 | IGBT |
| 芯片技术 | IGBT T7 |
| Features | Optimized design for superior thermal performanceLow inductive designPress-Fit contact technology1200V Generation 7 IGBT (T7)Robust and soft switching CAL4F diode technologyIntegrated NTC temperature sensorUL recognized file no. E 63 532 |
| 典型应用 | Motor drivesServo drivesAir conditioningAuxiliary InvertersUPS |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.037 千克 |
| 净重 | 0.022 千克 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |
Variant information
特性 | 值 |
|---|---|
| Variants | <a href="/zh-cn/products/p/sk15gd12t7ete1-230b6497">SK15GD12T7ETE1</a><a href="/zh-cn/products/p/sk15gd12t7ete1-m07-230b6880">SK15GD12T7ETE1-M07</a><a href="/zh-cn/products/p/sk15gd12t7ete1-m05-230b9466">SK15GD12T7ETE1-M05</a> |