24922100
SK15DGDL12T4ETE1
SEMITOP E1
24922100
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 产品状态 | In Production |
| 原产地 | Italy |
| 电流 | 15 A |
| 电压 | 1200 V |
| 拓扑 | CIB |
| 产品线 | SEMITOP |
| 外壳 | SEMITOP E1 |
| 尺寸 | 63x34x12 |
| 技术 | IGBT |
| 芯片技术 | IGBT 4 (Trench) |
| 特性 | Optimized design for superior thermal performancesLow inductive designPress-Fit contact technology1200V Trench IGBT4 (T4)Robust and soft switching CAL4F diode technologyIntegrated NTC temperature sensorUL recognized file no. E 63 532 |
| 典型应用 | Motor drivesAir conditioningAuxiliary Inverters |
| 原料号 | 24922100 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.037 千克 |
| 净重 | 0.022 千克 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |
Variant information
特性 | 值 |
|---|---|
| Variants | <a href="/zh-cn/products/p/sk15dgdl12t4ete1-m05-24922100vm05">SK15DGDL12T4ETE1-M05</a><a href="/zh-cn/products/p/sk15dgdl12t4ete1-24922100">SK15DGDL12T4ETE1</a> |