24921590
SK150MLI07S5TD1E2
SEMITOP E2
24921590
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 产品状态 | In Production |
| 原产地 | Italy |
| 电流 | 150 A |
| 电压 | 650 V |
| 拓扑 | 3-Level |
| 产品线 | SEMITOP |
| 外壳 | SEMITOP E2 |
| 尺寸 | 63x57x12 |
| 技术 | IGBT |
| 芯片技术 | Trench 5 (S5) |
| 特性 | Optimized design for superior thermal performanceLow inductive designPress-Fit contact technologySplit IGBT gates for optimized driving650V Trench5 IGBT (S5/L5)Rapid switching diode technologyIntegrated NTC temperature sensorUL recognized file no. E 63 532 |
| 典型应用 | UPSSolar |
| 原料号 | 24921590 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.058 千克 |
| 净重 | 0.038 千克 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |
Variant information
特性 | 值 |
|---|---|
| Variants | <a href="/zh-cn/products/p/sk150mli07s5td1e2-m05-24921590vm05">SK150MLI07S5TD1E2-M05</a><a href="/zh-cn/products/p/sk150mli07s5td1e2-m07-24921590vm07">SK150MLI07S5TD1E2-M07</a><a href="/zh-cn/products/p/sk150mli07s5td1e2-24921590">SK150MLI07S5TD1E2</a> |