24922420
SK120GAL12F4T
SEMITOP 3
24922420
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 产品状态 | In Production New |
| 原产地 | Italy |
| 电流 | 120 A |
| 电压 | 1200 V |
| 拓扑 | Chopper/Booster |
| 产品线 | SEMITOP |
| 外壳 | SEMITOP 3 |
| 尺寸 | 55x31x12 |
| 技术 | IGBT |
| 芯片技术 | IGBT 4 Fast (Trench) |
| 特性 | One screw mounting moduleLow inductive designHeat transfer and insulation throughdirect copper bonded aluminum oxide ceramic (DBC)1200V Trench4 IGBT (F4)Robust and soft switching freewheeling diode CAL4FIntegrated NTC temperature sensorUL recognized, file no. E 63 532 |
| 典型应用 | SolarUPSEnergy Storage Systems |
| 原料号 | 24922420 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.039 千克 |
| 净重 | 0.03 千克 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |
Variant information
特性 | 值 |
|---|---|
| Variants | <a href="/zh-cn/products/p/sk120gal12f4t-m05-24922420vm05">SK120GAL12F4T-M05</a><a href="/zh-cn/products/p/sk120gal12f4t-24922420">SK120GAL12F4T</a> |