24923210
SK10DGD12T7ETE1s
SEMITOP E1 Solder
24923210
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 产品状态 | In Production New |
| 原产地 | Italy |
| 电流 | 10 A |
| 电压 | 1200 V |
| 拓扑 | CI |
| 产品线 | SEMITOP |
| 外壳 | SEMITOP E1 Solder |
| 尺寸 | 63x34x12 |
| 技术 | IGBT |
| 芯片技术 | IGBT T7 |
| 典型应用 | Motor drivesAir conditioningAuxiliary Inverters |
| 原料号 | 24923210 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.037 千克 |
| 净重 | 0.022 千克 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |
Variant information
特性 | 值 |
|---|---|
| Variants | <a href="/zh-cn/products/p/sk10dgd12t7ete1s-m05-24923210vm05">SK10DGD12T7ETE1s-M05</a><a href="/zh-cn/products/p/sk10dgd12t7ete1s-m07-24923210vm07">SK10DGD12T7ETE1s-M07</a><a href="/zh-cn/products/p/sk10dgd12t7ete1s-24923210">SK10DGD12T7ETE1s</a> |